Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Przewody poliuretanowe standardowe, Metryczne - TU

  • Średnice przewodów O.D.: Ø 2 do Ø 16 mm
  • Temperatura pracy: -20 do 60 °C
  • 29 wariantów kolorystycznych.

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

TU0604BU1-20
Wielkość
Kolor
Długość zwoju
Długość szpuli
Opcja

Wielkość
0604 (O.D. Ø6 I.D. Ø4)
Kolor
BU1 (Mocnoniebieski)
Długość zwoju
20 (20 m Roll)
Długość szpuli
Brak
Opcja
Brak
Medium pod ciśnieniem
Air, Water
Maksymalna temperatura środowiska pracy
60 °C / 40 °C for Water
Minimalna temperatura środowiska pracy
-20 °C (with no freezing) / 0 °C for Water
Liczba przyłączy pneumatycznych
2
Maksymalne ciśnienie robocze przy 20 °C
0.8 MPa
Waga
0.334 Kg
Kod Eclass
Wersja Eclass
Numer Unspsc
Wersja Unspsc