Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Mamy rozwiązanie dla Twojego wyzwania, ponieważ wspieramy Cię w doborze odpowiednich komponentów do Twoich maszyn.
Aby zaoszczędzić czas, udostępniamy Ci nasze tabele wsparcia technicznego w następujących obszarach:
Teoretyczna siła siłownika
Zużycie powietrza
Przepływ w złączach i przewodach
Nominalny przepływ
Rodzaje gwintów
Przyssawki podciśnieniowe - Dobór
Uzyskaj wsparcie podczas projektowania całego układu pneumatycznego oraz zoptymalizuj wielkość i zużycie elementów pneumatycznych.
Natężenie przepływu w przewodach o różnych długościach, z i bez złączek
Standardowa atmosfera odniesienia i standardowe litry zgodnie z ISO 8778:2003 i JIS B 8393:
Obliczaj natężenie przepływu, wymagane ciśnienie wstępne, spadki ciśnienia i przewodność dźwiękową, gdy instalujesz pojedynczy element lub złożony system pneumatyczny.
Uzyskaj świadomość energii zużywanej przez komponenty pneumatyczne na potrzeby optymalizacji i rozpocznij działania mające na celu obniżenie kosztów ponoszonych na energię.
Określenie siły podnoszenia
Teoretyczna siła podnoszenia (bez współczynnika bezpieczeństwa) jest określana na podstawie wartości podciśnienia i powierzchni styku przyssawki podciśnieniowej.
Współczynnik bezpieczeństwa dla podnoszenia poziomego: 4 Współczynnik bezpieczeństwa dla podnoszenia pionowego: 8
POBIERZ (51 MB) Zaprojektuj optymalny układ podciśnieniowy zawierający przyssawki, eżektory, przewody, zawory sterujące, zasilanie, zawory zwalniające, dławiki, i moduły sterowania podciśnieniem.