Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Przewody FEP odporne chemicznie i cieplnie, szpula ze wzmocnionej tektury falistej - TH*-X64

  • Zatwierdzone przez FDA
  • Średnice przewodów O.D.: Ø 6 mm
  • Długość rolki: 250, 500 m
  • Temperatura pracy: -20 do 200 °C dla powietrza i 0 do 100 °C dla wody.

Skonfiguruj swój produkt

TH0604N--X64
Długość zwoju