Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

System zarządzania sprężonym powietrzem - AMS20/30/40/60

Podnieś poziom zarządzania sprężonym powietrzem

  • Oszczędzaj energię i udoskonalaj zrównoważony rozwój – Programowalna, automatyczna redukcja ciśnienia i nastawialne czasy zamknięcia dopływu powietrza
  • Zwiększaj możliwości konserwacji – Pomiar i monitorowanie przepływu, ciśnienia i temperatury
  • Digitalizuj swój układ sprężonego powietrza – Wirtualna kontrola kluczowych parametrów za pomocą komunikacji Fieldbus lub pobieranie danych przy pomocy protokołu komunikacyjnego OPC UA
  • Skróć czas instalacji – Bezprzewodowe połączenie o zasięgu nawet do 100m, pozwalające na połącznie do 10 jednostek zdalnych.

I wiele więcej

  • Kompatybilny z protokołami sieciowymi: Ethernet/IP™, PROFINET oraz EtherCAT
  • Kompatybilny ze standardem komunikacyjnym IO-link
  • Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki szyfrowaniu danych
  • Przepływ do 4000 l/min przy ciśnieniu 0.7 MPa
  • Wielkości portów przyłączeniowych: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Montaż modułowy i możliwość montażu w zespole przygotowania powietrza serii AC-D

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

AMS30B-F03D-EN-MLG
Wielkość korpusu
Typ gwintu
Wielkość przyłączy
N.O./N.C.
Protokół
Jednostki
Przełączanie ręczne

Wielkość korpusu
30
Typ gwintu
F (G)
Wielkość przyłączy
03 (3/8)
N.O./N.C.
D [N.O. (Normalnie otwarty)]
Protokół
EN [EtherNet/IP™, OPC UA (Gdy podłączony jest bezprzewodowy adapter: bezprzewodowa baza)]
Jednostki
M (tylko jednostki układu SI)
Przełączanie ręczne
G (Nieryglowane, przycisk)
Medium pod ciśnieniem
Air
Maksymalna temperatura medium pod ciśnieniem
50 °C
Minimalna temperatura medium
0 °C
Ciśnienie próbne
1.0 MPa
Maksymalna temperatura środowiska pracy
50 °C
Minimalna temperatura środowiska pracy
0 °C
Ogólne zasilanie elektryczne
24 VDC ±10 %
Zatwierdzenia
CE, UKCA
Stopień ochrony bez konektora
IP65
Zużycie prądu
400 mA
Maksymalne natężenie przepływu (l/min (ANR))
1000 l/min
Maksymalne ciśnienie zasilania
0.7 MPa
Minimalne ciśnienie zasilania
0.3 MPa
F414 - Input/Output
DI x2 DI, DO IO-link, DI
Waga
0.000 Kg
Kod Eclass
Wersja Eclass
Numer Unspsc
Wersja Unspsc