System zarządzania sprężonym powietrzem - AMS20/30/40/60
Wyposażenie przygotowania powietrza
Katalog produktów
System zarządzania sprężonym powietrzem - AMS20/30/40/60
Podnieś poziom zarządzania sprężonym powietrzem
Oszczędzaj energię i udoskonalaj zrównoważony rozwój – Programowalna, automatyczna redukcja ciśnienia i nastawialne czasy zamknięcia dopływu powietrza
Zwiększaj możliwości konserwacji – Pomiar i monitorowanie przepływu, ciśnienia i temperatury
Digitalizuj swój układ sprężonego powietrza – Wirtualna kontrola kluczowych parametrów za pomocą komunikacji Fieldbus lub pobieranie danych przy pomocy protokołu komunikacyjnego OPC UA
Skróć czas instalacji – Bezprzewodowe połączenie o zasięgu nawet do 100m, pozwalające na połącznie do 10 jednostek zdalnych.
I wiele więcej
Kompatybilny z protokołami sieciowymi: Ethernet/IP™, PROFINET oraz EtherCAT
Kompatybilny ze standardem komunikacyjnym IO-link
Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki szyfrowaniu danych
Przepływ do 4000 l/min przy ciśnieniu 0.7 MPa
Wielkości portów przyłączeniowych: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
Montaż modułowy i możliwość montażu w zespole przygotowania powietrza serii AC-D
Nie znaleziono żadnych wyników dla tej konfiguracji wyboru produktu
Nie znaleziono żadnych unikalnych wyników dla tej konfiguracji wyboru produktu
<ul><li>Programowalny tryb Stand-by i izolacji</li><li>Monitorowanie przepływu, ciśnienia i temperatury</li><li>Kompatybilny z istniejącymi systemami bezprzewodowymi</li><li>Przepływ do 4000 l/min przy 0.7 MPa</li><li>Wielkości portów przyłączeniowych: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1</li><li>Montaż modułowy.</li></ul>
A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje
Create Customer Alias
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
AMS30A-H00C-SA-MLG
Dostawa: może nie być w magazynie. Kliknij tutaj
dla innych odmian zwykle w magazynie lub Kontakt SMC
W celu uzyskania dalszej pomocy