Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Zawory rozdzielające serii SYJ to innowacyjne połączenie oszczędności miejsca i większej wydajności, które jest niezwykle cenne podczas projektowania. Bez względu czy jest to wykonanie zaworu do montażu indywidualnego bądź płytowego, możliwości projektowe są większe, a zawory zajmują niewiele miejsca. Zawory SYJ w standardowym wykonaniu pobierają mało mocy (0,5 wata) co znacząco wpływa na ograniczenie ilości wydzielanego ciepła. Zwiększa to wydajność, zmniejsza koszty operacyjne i umożliwia bezpośrednie sterowanie z PLC. Wszystkie typy przyłączy elektrycznych w zaworach SYJ dostępne są z zabezpieczeniem przed przepięciami i wskaźnikiem stanu. Zawory SYJ mogą być zamontowane na płytach wielomiejscowych lub pojedynczych, zapewniając wiele możliwości projektowych spełniających każde wymagania.