Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

SYJ7000-*W, Zawory rozdzielające 5/2 i 5/3, przewodowe i płytowe, Wtyk M8

  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze
  • Zakres ciśnienia pracy: 0,1 - 0,7 MPa
  • Współczynnik Cv: przewodowe 0,48 - 0,6, płytowe 0,7
  • Napięcie sterowania: 3, 5, 6, 12, 24V DC
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: maks. 50°C

Skonfiguruj swój produkt

 
Wykonanie
Typ przyłączy
Odpowietrzanie
Napięcie zasilania
Przyłącze elektryczne
Ochrona przed przepięciami
Przełączanie ręczne
Wielkość przyłączy
Gwint
Opcja
Wykonanie specjalne