Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

SYJ5000, Zawory rozdzielające 5/2 i 5/3, przewodowe i płytowe

  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze
  • Zakres ciśnienia pracy: 0,1 - 0,7 MPa
  • Współczynnik Cv: przewodowe 0,17 - 0,2, płytowe 0,25
  • Napięcie sterowania: 3, 5, 6, 12, 24V DC;
    100, 110, 200, 220V AC
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: maks. 50°C

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 10 z 26 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

SYJ5--Q
Wykonanie
Typ przyłączy
Odpowietrzanie
Opcja
Napięcie zasilania
Przyłącze elektryczne
Ochrona przed przepięciami
Przełączanie ręczne
Wielkość przyłączy
Gwint
Opcja
Wykonanie specjalne