Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

SYJ3000, Zawory rozdzielające 5/2 i 5/3, przewodowe i płytowe

  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze
  • Zakres ciśnienia pracy: 0,15 - 0,7 MPa
  • Ekwiwalentna powierzchnia przelotu mm 2 (Cv): 5/2, 5/3 przewodowe 0,9 (0,05)
    5/2, 5/3 płytowe z pojedynczą płytą 1,8 (0,1)
  • Napięcie sterowania: 3, 5, 6, 12, 24V DC;
    100, 110, 200, 220V AC
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: maks. 50°C