Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

SYJ3000-*WA, Zawory rozdzielające 5/2 i 5/3, przewodowe i płytowe, Wtyk M8 (IEC60947-5-2)

  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze
  • Zakres ciśnienia pracy: 0,15 - 0,7 MPa
  • Ekwiwalentna powierzchnia przelotu mm 2 (Cv): 5/2, 5/3 przewodowe 0,9 (0,05)
    5/2, 5/3 płytowe z pojedynczą płytą 1,8 (0,1)
  • Napięcie sterowania: 3, 5, 6, 12, 24V DC
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: maks. 50°C

Skonfiguruj swój produkt

 
Wykonanie
Typ przyłączy
Odpowietrzanie
Napięcie zasilania
Przyłącze elektryczne
Ochrona przed przepięciami
Przełączanie ręczne
Wielkość przyłączy
Opcja