Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

SY9000, Zawory rozdzielające 5-drogowe, wszystkie rodzaje, Złącze M8

  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze
  • Zakres ciśnienia pracy: (wewnętrzne zasilanie zaworu-pilota) 0,1 - 0,7 MPa
    (zewnętrzne zasilanie zaworu-pilota) -100 kPa do 0,7 MPa
    (zakres ciśnienia pracy zaworu-pilota zasilanego zewnętrznie) 0,25 - 0,7 MPa
  • Ekwiwalentna powierzchnia przelotu mm 2 (Cv): przewodowe 10,6 (0,59);
    płytowe 12,6 (0,7)
  • Napięcie sterowania: 3, 5, 6, 12, 24V DC;
    100, 110, 200, 220V AC
  • Czas odpowiedzi (0,5 MPa) bez wskaźnika stanu i ochrony przed przepięciami: 32 ms lub mniej
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: do 50°C

Skonfiguruj swój produkt

 
Sposób działania
Typ płyty
Zasilanie zaworu-pilota
Napięcie sterowania
Przyłącze elektryczne
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami
Przełączanie ręczne
Wielkość przyłączy A, B
Gwint
Wykonanie specjalne