Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

SY7000, Zawory rozdzielające 5-drogowe, wszystkie rodzaje - nowa seria

  • Fluid: Air.
  • Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
  • Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
  • Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
  • Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Skonfiguruj swój produkt

 
Sposób działania
Sposób montażu/przyłącza
Uszczelnienie
Zasilanie zaworu-pilota
Typ zaworu-pilota
Wykonanie cewki
Napięcie zasilania
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami/polaryzacja
Przełączanie ręczne
Wielkość przyłączy A, B
Gwint
Opcje montażu
Wykonanie specjalne
Pressure Sensor.