Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

SY5000, Zawory rozdzielające 5-drogowe, wszystkie rodzaje - nowa seria

  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze.
  • Zakres ciśnienia pracy: -100 kPa do 0,7 MPa.
  • Temperatura otoczenia i czynnika roboczego: -10 do 50°C (bez zamarzania).
  • Napięcie sterowania: 12, 24V DC.
  • Stopień ochrony IP67 (wg IEC60529)

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 2 z 2 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Instrukcje

Instrukcje

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

SY50-5U1
Sposób działania
Sposób montażu/przyłącza
Uszczelnienie
Zasilanie zaworu-pilota
Zawór zwrotny
Typ zaworu-pilota
Wykonanie cewki
Napięcie zasilania
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami/polaryzacja
Przełączanie ręczne
Wielkość przyłączy A, B
Gwint
Opcje montażu
Wykonanie specjalne