Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

SV2000, Zawory 5-drogowe, wszystkie typy

  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze
  • Zakres ciśnienia pracy: -100 kPa do 0,7 MPa
  • Czas odpowiedzi [ms] (przy 0,5 MPa): 33 lub mniej
  • Napięcie sterowania: 12, 24V DC
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: -10 do 50°C
  • Stopień ochrony: IP67 (w oparciu o IEC529)

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 10 z 18 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

SV200-5FU
Wykonanie
Zawór-pilot
Napięcie zasilania
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami
Przełączanie ręczne