Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

SV2000, Zawory 5-drogowe, wszystkie typy

  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze
  • Zakres ciśnienia pracy: -100 kPa do 0,7 MPa
  • Czas odpowiedzi [ms] (przy 0,5 MPa): 33 lub mniej
  • Napięcie sterowania: 12, 24V DC
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: -10 do 50°C
  • Stopień ochrony: IP67 (w oparciu o IEC529)