Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Chwytak 3-szczękowy, prowadnica pryzmowa, Standardowy z osłoną pyłoszczelną - MHSJ3

  • Maksymalna siła trzymania wynosi 525 N przy 0.5 MPa
  • Dwustronnego działania
  • Powtarzalność: ±0.01 mm
  • Maksymalna częstotliwość pracy: 120 cykli/min.

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

MHSJ3-D
Średnica tłoka
Gwint przyłączy
Osłona pyłoszczelna
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość czujników
Specyfikacje specjalne