Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Kompaktowy - JMHZ2

Niech Twój robot to uchwyci

  • Minimalizacja momentów bezwładności w Twoim robocie - Długość zaledwie 46,8 mm i waga zaledwie 31 g
  • Wybierz swoje optymalne rozwiązanie - Dostępna wersja jedno- i dwustronnego działania
  • Zwiększ swoją wydajność - Chwytak o mniejszym otworze umożliwiają większe skoki otwarcia/zamknięcia i dłuższe punkty chwytania
  • Osiągnij precyzyjną obsługę - Powtarzalność dokładności do ±0,01 mm.

I wiele więcej

  • Średnice tłoka (mm): 8, 12, 16, 20
  • Powtarzalność: ±0.01 mm
  • Pojedyncze/dwustronne działanie
  • Możliwość montażu czujników położenia tłoka.

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

JMHZ2-12D
Średnica tłoka
Działanie
Opcje szczęk
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość
Wykonanie specjalne

Średnica tłoka
12 (12 mm)
Działanie
D (Dwustronnego działania)
Opcje szczęk
Wersja podstawowa
Czujnik położenia
Bez czujników
Przyłącze elektryczne
0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość
2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Wykonanie specjalne
Brak
Maksymalne ciśnienie robocze
0.7 MPa
Minimalne ciśnienie robocze
0,1 MPa
Maksymalna temperatura środowiska pracy ze względu na magnes
60 ºC
Minimalna temperatura środowiska pracy
-10 ºC (No freezing)
Zgodność z Europejską Dyrektywą RoHS
Potwierdzone
Powtarzalność
± 0.01 mm
Smarowanie
Non-Lube
Efektywna siła trzymania na szczękę, zewnętrzna (0,5 MPa)
17,5 N
Efektywna siła trzymania na szczękę, wewnętrzna (0,5 MPa)
23,3 N
Maksymalna częstotliwość pracy
120 c.p.m
Skok otwierania/zamykania (w obie strony)
14 mm
Medium
Air
Skok na szczękę chwytaka
7 mm
Waga
0.065 Kg
Kod Eclass
Wersja Eclass
Numer Unspsc
Wersja Unspsc