Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Chwytak 2-szczękowy, równoległy, Standardowy - 25A-MHZ2

  • Kompatybilność z produkcją baterii
  • Maksymalna siła trzymania na szczękę wynosi 43.5 N przy 0.5 MPa
  • Dwustronnego i jednostronnego działania
  • Powtarzalność: ±0.01mm
  • Maksymalna częstotliwość pracy: 180 cykli/min.