Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Chwytak 4-szczękowy, równoległy, Standardowy - 25A-MHS4

  • Maksymalna siła trzymania na szczękę wynosi 268 N przy 0.5 MPa
  • Dwustronnego działania
  • Powtarzalność: ±0.01 mm
  • Maksymalna częstotliwość pracy: 120 cykli/min.

Skonfiguruj swój produkt

 
Średnica tłoka
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość