Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Chwytak 3-szczękowy, prowadnica pryzmowa, Standardowy - 25A-MHS3

  • Kompatybilność z produkcją baterii
  • Średnice tłoka (mm): 16, 20, 25, 32
  • Dwustronnego działania
  • Powtarzalność: ±0.01 mm
  • Maksymalna częstotliwość pracy: 120 cykli/min.

Skonfiguruj swój produkt

 
Średnica tłoka
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość