Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Chwytak 2-szczękowy, równoległy, Standardowy - 25A-MHF2

  • Kompatybilność z produkcją baterii
  • Maksymalna siła trzymania na szczękę wynosi 141 N przy 0.5 MPa
  • Dwustronnego działania
  • Powtarzalność: ±0.05 mm
  • Maksymalna częstotliwość pracy: 120 cykli/min.