Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Kompaktowa sprężarka powietrza − CRP

Kompresuj wszystkie swoje problemy

  • Generowanie nadciśnienia lub podciśnienia w zależności od zastosowania − Dostarczanie sprężonego powietrza w środowisku bez źródła zasilania powietrzem
  • Zwiększ wydajność swojego urządzenia − Kompaktowa i lekka konstrukcja umożliwiająca instalację w mobilnych robotach przemysłowych
  • Zapomnij o codziennej obsłudze − Bezolejowa sprężarka tłokowy
  • Zainstaluj go w cichych miejscach − Niski poziom hałasu wynoszący 55 dB.

I wiele więcej

  • Elektryczna sprężarka lub pompa podciśnienia w tym samym urządzeniu:
    • Maksymalna wartość ciśnienia na wyjściu: 0.55 MPa
    • Maksymalna wartość podciśnienia: -70 kPa
    • Zakres przepływu: 10 l/min.
  • Lekkie i kompaktowe rozwiązanie:
    • Szer. 154 mm x Wys. 134 mm x Gł. 100 mm
    • Waga: 3.5 kg.
  • Sterownik z funkcjami alarmowymi do sprawdzania problemów w funkcjonowaniu urządzenia
  • Możliwość pracy w trybie ciągłym.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór