Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Zawór wysokociśnieniowy do płynów chłodząco-smarujących - SGH

Wysokie ciśnienie, niskie zużycie, super chłodzenie

  • Zwiększona dokładność obróbki i zmniejszone zapotrzebowanie na konserwację - nadaje się nawet do pracy pod wysokim ciśnieniem do 14 MPa
  • Oszczędność energii - niski pobór mocy 1,8 W lub mniejszy
  • Zmniejszenie kosztów i konserwacji - Długa żywotność produktu - 3 miliony cykli.

I wiele więcej

  • Wielkości portów przyłączeniowych: 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Specyfikacje ciśnienia: 3 MPa, 7 MPa, 10 MPa lub 14 MPa
  • Rodzaje gwintów: Rc, G (ISO1179-1), NPT, NPTF
  • Uszczelnienia: NBR lub FKM.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Wielkość
Typ zaworu
Materiał uszczelnienia
Zakres ciśnienia
Gwint
Wielkość przyłączy
Typ zaworu-pilota
Napięcie zasilania
Przyłącze elektryczne
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami
Przełączanie ręczne
Wspornik
Kierunek wyprowadzenia wtyku