Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Seria JSX, Zawór elektromagnetyczny 2/2 bezpośredniego działania, N.O.

  • Medium robocze: powietrze, woda, olej
  • Zakres przepływu do 25 l/min (woda)
  • Średnica kryzy: 1.6 do 7.1 mm
  • Wielkość przyłączy: 1/8" to 3/8"
  • Materiał korpusu zaworu: Stal nierdzewna, mosiądz, aluminium
  • Materiał korpusu cewki: Stal nierdzewna
  • Obudowa: IP67.

Skonfiguruj swój produkt

 
Wielkość
Materiał korpusu
Materiał uszczelnienia
Średnica gniazda/Wielkość przyłączy
Typ gwintu
Napięcie sterowania
Przyłącze elektryczne
Bez smarowania
Wspornik