Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Seria 25A-VQ2000, VQ2*0*, zawór rozdzielający 5/2, 5/3, 2x3/2, do płyt wewnętrznie okablowanych, nowa seria

  • Kompatybilność z produkcją baterii
  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze /gaz obojętny
  • Zakres ciśnienia pracy: 0,1 - 0,7 MPa
    (do wysokiego ciśnienia 1.0 MPa)
  • Napięcie sterowania: 12, 24V DC;
    100, 110, 200, 220V AC

Skonfiguruj swój produkt

 
Sposób działania
Uszczelnienie
Wykonanie
Napięcie sterujące
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami
Przełączanie ręczne
Stopień ochrony