Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Seria 2000

Seria 2000
  • Kompaktowa budowa
  • Natężenie przepływu do 589 l/min
  • Długa żywotność: ponad 200 milionów cykli (w oparciu o testy SMC)
  • Znakomity czas odpowiedzi: 20 ms lub mniej
  • Wymiana przyłączy wtykowych
    bez demontażu zaworów

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria