Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Seria 1000

Seria 1000
  • Kompaktowa budowa
  • Natężenie przepływu do 190 l/min
  • Długa żywotność: ponad 200 milionów cykli (w oparciu o testy SMC)
  • Znakomity czas odpowiedzi: 12 ms lub mniej
  • Wymiana przyłączy wtykowych
    bez demontażu zaworów

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria