Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VM1000, Zawory sterowane mechanicznie, miniaturowe

  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze
  • Ciśnienie pracy: 0 do 0,8 MPa
  • Ekwiwalentna powierzchnia przelotu (Cv): 1 mm 2 (0.055)
  • Typ zaworu: N.C. grzybkowy
  • Ilość przyłączy: 2 lub 3
  • Przyłącza pneumatyczne: z boku lub dołu

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

VM1--
Typ zaworu
Typ przyłączy
Całkowity ruch przełączania
Średnica przewodów
Typ napędu
Opcja