Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Zawory rozdzielające 3/2 serii S070 spełniają wymagania miniaturyzacji stawiane przez różnego typu analizatory, sprzęt medyczny i urządzenia do produkcji półprzewodników. S070 są bardzo lekkie (masa pojedynczego zaworu to 5 g) i ciche, hałas pracy wynosi maks. 38 dB(A). W łatwy sposób można dodać lub zmniejszyć ilość zaworów (płyty składane). Szerokość zaworu to 7 mm.