Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

S0700, Zawory rozdzielające 5-drogowe, Wewnętrznie okablowanie

  • Uszczelnienia elastyczne
  • Medium robocze: powietrze/gazy obojętne
  • Stopień ochrony IP40
  • Maks. ciśnienie pracy: 0.7 MPa
  • Min. ciśnienie pracy: 0.2 MPa
  • Możliwe różne płyty przyłączeniowe

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 7 z 7 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

S07-
Sposób działania
Typ
Wykonanie
Napięcie zasilania