Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

S070, Zawory rozdzielające 3/2, kompaktowe, sterowane bezpośrednio, do montażu na płytach

  • Do montażu płytowego
  • Zawory 3/2 bezpośrednio sterowane
  • Szerokość zaworu: 7 mm
  • Masa: 5 g (pojedynczy zawór)
  • Poziom hałasu: max. 38 dB(A)
  • Pobór mocy: 0,35 W (standard), 0,1W (zmniejszony pobór mocy cewek)


  • Nie można zamówić wyłącznie samej wyspy zaworowej bez zaworów. Szczegółowe informacje można znaleźć w katalogu lub skontaktować się z firmą SMC, korzystając z przycisku "Zapytaj naszych ekspertów" po prawej stronie.