Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

S070, Zawory rozdzielające 3/2, kompaktowe, sterowane bezpośrednio

  • Zawory 3/2 bezpośrednio sterowane
  • Szerokość zaworu: 7 mm
  • Masa: 5 g (pojedynczy zawór)
  • Poziom hałasu: max. 38 dB(A)
  • Pobór mocy: 0,35 W (standard), 0,1 W (zmniejszony pobór mocy cewek)

Skonfiguruj swój produkt

 
Wykonanie korpusu
Napięcie sterujące
Przepływ
Przyłącze elektryczne
Wielkość przyłączy
Wykonanie specjalne
Długość kabla