Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

RS(D)Q-Z, Siłownik zatrzymujący, o stałej wysokości zabudowy

  • Siłowniki zatrzymujące o stałej wysokości
  • Dwustronnego lub jednostronnego działania
  • Średnica tłoka: 16 mm do 50 mm
  • Skok: 10 mm do 30 mm
  • Możliwość montażu czujników

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 10 z 75 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

RSQ-Z
Magnes
Sposób montażu
Średnica tłoka
Gwint przyłączy
Skok
Działanie
Zakończenie tłoczyska
Śruby montażowe
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość
Wykonanie specjalne