Model
-- Wybierz opcję --
LQ1R11 (Gwint 1/8", przewód 4x3 mm)
LQ1R12 (Gwint 1/8", przewód 3x2 mm)
LQ1R1A (Gwint 1/8", przewód 1/8" x 0.086")
LQ1R21 (Gwint 1/8", przewód 6x4 mm)
LQ1R22 (Gwint 1/8", przewód 4x3 mm)
LQ1R23 (Gwint 1/4", przewód 6x4 mm)
LQ1R24 (Gwint 1/4", przewód 4x3 mm)
LQ1R2A (Gwint 1/8", przewód 1/4" x 5/32")
LQ1R2B (Gwint 1/8", przewód 3/16" x 0.127")
LQ1R2C (Gwint 1/8", przewód 3x2 lub 1/8" x 0.086")
LQ1R2D (Gwint 1/4", przewód 1/4" x 5/2")
LQ1R2E (Gwint 1/4", przewód 3/16" x 0.127")
LQ1R2F (Gwint 1/4", przewód 3x2 lub 1/8" x 0.086")
LQ1R31 (Gwint 1/4", przewód 10x8 mm)
LQ1R310 (Gwint 1/8", przewód 8x6 mm)
LQ1R32 (Gwint 1/4", przewód 8x6 mm)
LQ1R33 (Gwint 1/4", przewód 6x4 mm)
LQ1R34 (Gwint 3/8", przewód 10x8 mm)
LQ1R35 (Gwint 3/8", przewód 8x6 mm)
LQ1R36 (Gwint 3/8", przewód 6x4 mm)
LQ1R39 (Gwint 1/8", przewód 10x8 mm)
LQ1R3A (Gwint 1/4", przewód 3/8" x 1/4")
LQ1R3B (Gwint 1/4", przewód 1/4" x 5/32")
LQ1R3C (Gwint 3/8", przewód 3/8" x 1/4")
LQ1R3D (Gwint 3/8", przewód 1/4" x 5/32")
LQ1R3F (Gwint 1/8", przewód 3/8"x1/4")
LQ1R41 (Gwint 3/8", przewód 12x10 mm)
LQ1R42 (Gwint 3/8", przewód 10x8 mm)
LQ1R43 (Gwint 1/2", przewód 12x10 mm)
LQ1R44 (Gwint 1/2", przewód 10x8 mm)
LQ1R49 (Gwint 1/4", przewód 12x10 mm)
LQ1R4A (Gwint 3/8", przewód 1/2" x 3/8")
LQ1R4B (Gwint 3/8", przewód 3/8" x 1/4")
LQ1R4C (Gwint 1/2", przewód 1/2" x 3/8")
LQ1R4D (Gwint 1/2", przewód 3/8" x 1/4")
LQ1R4G (Gwint 1/4", przewód 1/2" x 3/8")
LQ1R51 (Gwint 1/2", przewód 19x16 mm)
LQ1R52 (Gwint 1/2", przewód 12x10 mm)
LQ1R53 (Gwint 3/4", przewód 19x16 mm)
LQ1R54 (Gwint 3/4", przewód 12x10 mm)
LQ1R58 (Gwint 1/4", przewód 19x16 mm)
LQ1R59 (Gwint 3/8", przewód 19x16 mm)
LQ1R5A (Gwint 1/2", przewód 3/4" x 5/8")
LQ1R5B (Gwint 1/2", przewód 1/2" x 3/8")
LQ1R5C (Gwint 3/4", przewód 3/4" x 5/8")
LQ1R5D (Gwint 3/4", przewód 1/2" x 3/8")
LQ1R5G (Gwint 1/4", przewód 3/4" x 5/8")
LQ1R5H (Gwint 3/8", przewód 3/4" x 5/8")
LQ1R61 (Gwint 3/4", przewód 25x22 mm)
LQ1R62 (Gwint 3/4", przewód 19x16 mm)
LQ1R63 (Gwint 1", przewód 25x22 mm)
LQ1R64 (Gwint 1", przewód 19x16 mm)
LQ1R66 (Gwint 1/2", przewód 25x22 mm)
LQ1R6A (Gwint 3/4", przewód 1" x 7/8")
LQ1R6B (Gwint 3/4", przewód 3/4" x 5/8")
LQ1R6C (Gwint 1", przewód 1" x 7/8")
LQ1R6D (Gwint 1", przewód 3/4" x 5/8")
-- Wybierz opcję --