Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

REA

REA

Praca z delikatnymi materiałami np. płytkami silikonowymi, dyskami magnetycznymi lub podłożami LCD wymaga bez wstrząsowego uruchomienia oraz dużej prędkości i wysokiej wydajności. Siłowniki REA mają wszystkie cechy potrzebne do szybkiego transferu z maksymalną prędkością do 300 mm/s bez wstrząsów. Wbudowana amortyzacja typu igłowego umożliwia płynne przyspieszenie i hamowanie, jednocześnie upraszcza budowę samego siłownika. Oparte na konstrukcji siłowników ze sprzężeniem magnetycznym, REA cechują się łagodnym przyspieszeniem i hamowaniem, na które nie ma wpływu obciążenie, prędkość, a nawet wahania ciśnienia. REA dostępne są w 5 wielkościach tłoka od 25 do 63 mm i skokami do 1000 mm.


Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria