Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Praca z delikatnymi materiałami np. płytkami silikonowymi, dyskami magnetycznymi lub podłożami LCD wymaga bez wstrząsowego uruchomienia oraz dużej prędkości i wysokiej wydajności. Siłowniki REA mają wszystkie cechy potrzebne do szybkiego transferu z maksymalną prędkością do 300 mm/s bez wstrząsów. Wbudowana amortyzacja typu igłowego umożliwia płynne przyspieszenie i hamowanie, jednocześnie upraszcza budowę samego siłownika. Oparte na konstrukcji siłowników ze sprzężeniem magnetycznym, REA cechują się łagodnym przyspieszeniem i hamowaniem, na które nie ma wpływu obciążenie, prędkość, a nawet wahania ciśnienia. REA dostępne są w 5 wielkościach tłoka od 25 do 63 mm i skokami do 1000 mm.