Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

PSE560, Czujniki ciśnienia i podciśnienia do płynów

  • Czujniki ciśnienia do mediów ogólnego zastosowania
  • Czynnik roboczy: płyny w tym gazy, które nie powodują korozji stali SUS316L
  • Dokładność (temp. otoczenia 25°C): ±1 % F.S. lub mniej
  • Powtarzalność: ±0,2 % F.S. lub mniej
  • Stopień ochrony: IP65

Skonfiguruj swój produkt

 
Zakres pomiarowy czujnika
Wielkość przyłączy
Typ wyjścia
Opcja