Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Zdalne czujniki ciśnienia – PSE5#

Zdalne monitorowanie ciśnienia

  • Zainstaluj go tam, gdzie inni nie mogą – Kompaktowa i lekka konstrukcja
  • Wybierz czujnik, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom – Kompatybilność zarówno z powietrzem, jak i cieczami ogólnymi
  • Korzystaj z zalet IO-Link z SMC – Jeden dostawca dla wszystkich potrzeb automatyki.

I wiele więcej

  • Zakres ciśnienia: do 10 MPa
  • Powtarzalność: do ±0,2% (F.S.)
  • Wyjścia: IO-Link, NPN/PNP lub analogowe (napięciowe/prądowe)
  • Stopień ochrony: Do IP65.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

PSE533-M5
Ciśnienie
Wielkość przyłączy
Opcja

Ciśnienie
3 (Do ciśnienia i podciśnienia (-101~101 kPa))
Wielkość przyłączy
M5
Opcja
Brak
Waga
0.006 Kg
Kod Eclass
Wersja Eclass
Numer Unspsc
Wersja Unspsc