Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

PSE300, Sterowniki jednokanałowe do czujników ciśnienia, z cyfrowym wskazaniem

  • Produkt zastapiony przez serie PSE300A. Wiecej informacji.
  • Sterownik jednokanałowy do czujników ciśnienia, z cyfrowym wskazaniem
  • Czas odpowiedzi: 1 ms lub mniej
  • Rozdzielczość: 1/1000
  • Powtarzalność: ±0,1 % F.S. lub mniej
  • Stopień ochrony: IP40