Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

PSE300, Sterowniki jednokanałowe do czujników ciśnienia, z cyfrowym wskazaniem

  • Produkt zastapiony przez serie PSE300A. Wiecej informacji.
  • Sterownik jednokanałowy do czujników ciśnienia, z cyfrowym wskazaniem
  • Czas odpowiedzi: 1 ms lub mniej
  • Rozdzielczość: 1/1000
  • Powtarzalność: ±0,1 % F.S. lub mniej
  • Stopień ochrony: IP40

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 10 z 11 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Biblioteki

Biblioteki

Biblioteki

Biblioteki

Biblioteki

Biblioteki

Biblioteki

Biblioteki

Biblioteki

Biblioteki

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

PSE3
Sygnał wejściowy
Wejście, wyjście
Jednostka
Opcja 1
Opcja 2
Opcja 3