Nie znaleziono żadnych wyników dla tej konfiguracji wyboru produktu
Nie znaleziono żadnych unikalnych wyników dla tej konfiguracji wyboru produktu
<ul><li>Wyświetlacz: 2-rzędowy, 3-ekranowy, 3-kolorowy.</li><li>Sterownik 4-kanałowy, można podłączyć do 4 różnych czujników.</li><li>Wyjścia: IO-Link, przekaźnikowe typu NPN/PNP i analogowe (napięciowe/prądowe).</li><li>Funkcja przełączania wyjść przekaźnikowych NPN/PNP.</li><li>Dostępna funkcja konwertera IO-Link (konwersja sygnału analogowego na cyfrowy).</li><li>Proste ustawianie w 3 krokach.</li></ul>
Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.
Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
PSE20A
Dostawa: może nie być w magazynie. Kliknij tutaj
dla innych odmian zwykle w magazynie lub Kontakt SMC
W celu uzyskania dalszej pomocy