Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Przyssawka czaszowa z użebrowaniem antypoślizgowym, wyposażona w kompensator – ZP3M-#JB#

  • Wielkość przyssawki: Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80, Ø 100
  • Specjalne użebrowanie antypoślizgowe
  • Materiał: FS61 (guma na bazie fluoru)
  • Twardość gumy (wg skali Shore A: ±5°): 60º
  • Zakres temperatury roboczej: od 0 do 200 ºC
  • Zakres temperatury pracy adaptera i kompensatora: od 0 do 150 ºC
  • Wielkość oczek filtra siatkowego: 250 μm
  • Opcje: przyłącze pionowe z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym.
  • Zakres kompensacji: 10, 30, 50 mm.