Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Złącza specjalne, z pierścieniem zacinającym, Przyłączki proste z gwintem wewnętrznym - DH

  • Złącza z pierścieniem zacinającym H, DL, L, LL
  • Zewn. śr. przewodu: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
  • Maks. ciśnienie pracy: 1,0 MPa
  • Ciśnienie kontrolne: 10 MPa
  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze