Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Przewody poliuretanowe ogólnego zastosowania, Antystatyczne - TAU

  • Średnice przewodów O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm
  • Temperatura pracy: 0 do 40 °C
  • Kolor: czarny.

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 0 do 10 z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

TAUB-
Wielkość
Długość zwoju