Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Przewody poliuretanowe zgodne z FDA i (UE) nr 10/2011 - serii TU-X214

Twoje przewody bezpieczne dla produkcji żywności

  • Bezpieczne stosowanie w aplikacjach spożywczych – zgodne z FDA i (UE) nr 10/2011
  • Łatwa identyfikacja obwodów pneumatycznych – 8 wariantów kolorystycznych
  • Dostosuj przewód do kształtu instalacji – Elastyczne i odporne na załamania
  • Wybierz wielkość, która najlepiej pasuje do Twojej aplikacji – Ø 4 do Ø 12 mm.

I wiele więcej

  • Długość zwoju: 20 m
  • Temperatura pracy: -20 do 60 °C.