Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Przewody nylonowe ogólnego zastosowania, Miękkie - TS

  • Średnice przewodów O.D.: Ø 4 to Ø 16 mm
  • Temperatura pracy: -40 do 100 °C dla powietrza i 0 do 50 °C dla wody
  • Kolory: czarne, białe, czerwone, niebieskie, żółte i zielone.

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 10 z 43 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

TS-
Wielkość
Kolor
Długość zwoju