Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Przewody czyste i odporne chemicznie, przewody PFA - TLM

  • Średnice przewodów O.D.: Ø 2 to Ø 25 mm
  • Max. Temperatura pracy: 260 °C
  • Kolor: półprzezroczysty, czerwony (półprzezroczysty), niebieski ( półprzezroczysty), czarny.

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 10 z 22 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

TLM-
Wielkość
Kolor
Długość zwoju