Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Zawór dławiąco-zwrotny, Ogólnego przeznaczenia, Złączem wtykowym, Z blokowanym pokrętłem i wskaźnikiem, Przewodowe - AS*2FS

  • Średnice przewodów O.D.: Ø 3.2 do Ø 12 mm i Ø 1/8" do Ø 1/2"
  • Zakres ciśnienia pracy: 0.1 do 1 MPa.

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

AS1002FS-06
Wielkość korpusu
Położenie okienka wskaźnika
ø zewn. przewodu

Wielkość korpusu
100 (Standard M5)
Położenie okienka wskaźnika
ø zewn. przewodu
06 (Rcø6)
Medium pod ciśnieniem
Air
Maksymalne ciśnienie robocze
1 MPa
Minimalne ciśnienie robocze
0.1 MPa
Ciśnienie próbne
1.5 MPa
Maksymalna temperatura środowiska pracy
60 °C
Minimalna temperatura środowiska pracy
-5 °C
Stosowany materiał przewodu
Nylon, Soft nylon, Polyurethane
Waga
0.006 Kg
Kod Eclass
Wersja Eclass
Numer Unspsc
Wersja Unspsc