Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Przekaźnik ciśnienia ogólnego przeznaczenia, ISG

  • Medium robocze: Niekorozyjna woda/powietrze/ciecz/gaz obojętny oraz płyny, które nie korodują ze stalą nierdzewną 316 np. para wodna
  • Zakresy ciśnień od -100 kPa do 1.0 MPa
  • Powtarzalność: ±3% F.S.
  • Wejście elektryczne typu zakończony przewodem
  • IP40 lub IP44.

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 7 z 7 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

ISG--Q
Stopień ochrony
Zakres ciśnienia pracy
Materiał korpusu
Wielkość przyłączy
Skala histerezy