Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Proste pokrętło

Proste pokrętło
  • Średnice przewodów O.D.: Ø 6 do Ø 12 mm
  • Wielkości portów przyłączeniowych: 1/4, 3/8, 1/2
  • Zakres ciśnienia pracy: 0.1 do 1 MPa.

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria